Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
    Wilkins

    BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist für die Installation an Wasserleitungen wie Spülbecken, Waschbecken und Gartenschläuchen konzipiert, um das Zurückfließen von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserversorgung zu verhindern. Eine Sollbruchstelle verhindert unbefugtes Entfernen. Die Montage gewährleistet Schutz, sofern keine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht.
    Einhaltung:
    • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
    • ASSE®-gelistet 1011
    • CSA®-zertifiziert nach B64.2
    • cUPC
    • NPCC-Liste
    Merkmale:
    • Die Konstruktion verfügt über einen manuellen Ablasshahn zum Schutz vor Frost.
    • Die Sollbruchstelle schützt vor unbefugtem Entfernen
    • Geeignet für die Verwendung mit handelsüblichen Gartenschläuchen
    • Die Innenteile aus Edelstahl sind korrosionsbeständig.
    Spezifikation
    • keywords: boiler fill valve, hydronic pressure regulator, boiler pressure reducing valve, water pressure control, Wilkins regulator

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBFP-8F
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeValves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.7
    • Breite (Inches)2.3
    • Tiefe (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit