Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 49 Butterfly Valve, 2-1/2" to 10"
Wilkins

Wilkins 49 Butterfly Valve, 2-1/2" to 10"

Google-Übersetzung,

Die Absperrklappe 49 wird in Trinkwasserleitungen, insbesondere in Feuerlöschanlagen und umfangreichen Brandschutzsystemen, sowie in Bewässerungsanlagen und Wasserwerksanschlüssen eingesetzt. Sie bietet Anschlussmöglichkeiten mit Nut- und Nutverbindung, Flansch- und Nutverbindung oder Nut- und Flanschverbindung. Standardmäßig ist sie mit Überwachungsschaltern ausgestattet und entspricht den Anforderungen der US-amerikanischen Niedrigblei-Richtlinien. Zu den verwendeten Materialien gehören ein korrosionsbeständiges Gehäuse und eine Scheibe aus duktilem Gusseisen, ein Handrad aus Gusseisen, Spindellager aus Bronze und eine Epoxidharz-Beschichtung. Der wetterfeste Stellantrieb eignet sich für die Installation im Innen- und Außenbereich. Der maximale Betriebswasserdruck beträgt 175 psi (11,4 bar).

Einhaltung:

  • UL®-gelistet
  • C-UL®-gelistet
  • FM®-Zulassung
  • AWWA C550-konform
  • Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 372

Merkmale:

  • Größen 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Maximaler Betriebswasserdruck: 175 PSI
  • Endverbindungen: ANSI/AWWA C606 (Nut für Stahlrohre) ANSI/ASME B16.42 Klasse 150 (Flansch)
Spezifikation
  • Designed for installation on potable water lines, Irrigation systems, Waterworks connections, and Fire systems.

    keywords: Zurn Wilkins Fire Protection Control Valves,Butterfly Valves,Shut-Off Valves,Zurn Wilkins Water Control,Canadian Market,Lead-Free Law Compliance,Zurn Wilkins,butterfly valve,9,,212-49,4-49G,6-49G,8-49G

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-49
  • ProduktfamilieIsolation Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeButterfly Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10
  • Breite (Inches)12
  • Tiefe (Inches)20
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit