Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor
Wilkins

Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor

Google-Übersetzung,

Der Wasserschlagdämpfer muss nach NSF/ANSI 372 zertifiziert sein und aus einem Kupfergehäuse mit einem Sechskant-Außengewinde aus bleiarmem Messing, einem Kolben aus Acetal, Polycarbonat oder bleiarmem Messing, EPDM-O-Ringen und bleifreiem Lot bestehen. Das Gerät muss werkseitig vorgeladen und versiegelt sein. Der Wasserschlagdämpfer ist ein ZURN WILKINS Modell 1260XL.

Einhaltung:

  • NSF-Standard 372
  • ASSE
  • UPC

Merkmale:

  • Größen: A, B, C, D, E, F
  • Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C
  • Endanschlüsse Gewinde ANSI/ASME B1.20.1

Schlüsselwörter: Wasserschlagdämpfer, Zurn Wasserschlagdämpfer, Wasserschlagdämpfer 120xl, Wasserschlagdämpfer funktioniert, Wasserschlagdämpfer verwendet, 260XL, 60XL

*Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für benetzte Oberflächen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-1260xl
  • ProduktfamilieWater Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeWater Hammer Arrestor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit