Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 310 Single Detector Check Valve
Wilkins

Wilkins 310 Single Detector Check Valve

Google-Übersetzung,

Das Gehäuse und der Zugangsdeckel bestehen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536 Güteklasse 4), der Ventilsitzring und das Rückschlagventil aus Noryl™, die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Dichtungsscheiben aus EPDM. Das Rückschlagventil ist federbelastet und für Wartungsarbeiten zugänglich, ohne dass das Gerät aus der Leitung ausgebaut werden muss. Das Detektor-Rückschlagventil ist ein WILKINS Modell 310.

Einhaltung:

(Sofern nicht anders angegeben, gilt dies für die Größen 4" und 6")
• Factory Mutual 1045
• UL®-gelistet
• C-UL®-gelistet
• NYC MEA 303-02-E
• Zertifiziert nach NSF/ANSI 372* durch IAPMO R&T (4" - 8")
*(0,25 % MAX. GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)
Rückflussverhinderer-Baugruppe 3/4" Modell 910XL

Merkmale:

  • Größen 4", 6", 8"
  • Maximaler Betriebswasserdruck: 175 PSI
  • Maximale Betriebswassertemperatur: 140 °F
  • Hydrostatischer Prüfdruck: 350 PSI
  • Endverbindungen (Flansch): ASME B16.42 Klasse 150
    Spezifikation

    • Technical Application: Designed for installation on water lines in fire protection systems to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard does not exist.

      keywords: Single and Dual Checks,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Water Conservation,Zurn Wilkins,,10,0

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-310
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeSingle & Dual Check
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit