Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Zurn Wilkins 350. Die Double Check-Rückflussverhinderungsbaugruppe muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und ASSE® Listed 1015 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) sein und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die Rückschläge müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Double Check-Rückflussverhinderungsbaugruppe muss ein ZURN WILKINS Modell 350 sein.

Einhaltung:

  • Von Massachusetts genehmigt,
  • NSF 61,
  • NSF 372,
  • UL®-gelistet,
  • USC-geprüft,
  • FM ®-Zulassung

Merkmale:

  • Kurze Schlaglänge für die Installation auf kleinem Raum
  • Zuverlässige Leistung und verbesserte Durchflusseigenschaften durch patentierten Compound Check
  • Erhältlich mit Flansch-, Nut- oder Nut x Flansch-Endanschlüssen für vielseitige Installation
  • Keine Gewinde oder Bohrungen im Gehäuse oder Deckel, daher keine Korrosionsgefahr
  • Eine einzige Zugangsabdeckung verkürzt die Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten

Schlüsselwörter: Double Check Rückflussverhinderer, Wilkins 350, Gefahrenschutz, Rückschlagventil, Rückflussverhinderer-Baugruppe, Absperrventil, Doppelrückschlagventil-Baugruppe, Bewässerungs-Doppelrückschlagventil

Modell: 350, 350G, 350OSY, 350OSYG

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-350
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14
  • Breite (Inches)11
  • Tiefe (Inches)31
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)155
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit