Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 350ADA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350ADA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Die Rückflussverhinderungsbaugruppe des Double Check Detector muss nach NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1048 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ (NSF-Listed) bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Das erste und zweite Rückschlagventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Rückflussverhinderungsbaugruppe des Double Check Detector muss ein ZURN WILKINS Modell 350ADA sein.

Einhaltung:

  • Von Massachusetts genehmigt,
  • NSF 61
  • NSF 372
  • ASSE®-gelistet 1048
  • AWWA-konform C510 (nur mit Toren) und C550, CSA®-zertifiziert B64.5,
  • cUPC®-gelistet
  • UL®-klassifiziert
  • C-UL® klassifiziert
  • USC-Zulassung
  • FM®-Zulassung

Merkmale:

  • Die horizontale oder vertikale Installation bietet Vielseitigkeit und verkürzt die Installationszeit
  • Die Erkennung von Lecks und unbefugtem Wasserverbrauch senkt mit der Zeit die Kosten
  • Der patentierte Compound Check bietet zuverlässige Leistung und verbesserte Durchflusseigenschaften
  • Das Fehlen von Gewinden oder Bohrungen in Deckel und Gehäuse verringert die Korrosionsanfälligkeit

Schlüsselwörter: Zurn-Doppelrückschlagventil, Doppelrückschlagdetektor-Baugruppe, Rückflussverhinderer, Flanschschrauben, Flanschdichtungen, Flanschmuttern, Ventilkegelhalter, Ventilkegelbaugruppe, Sitzhalter, Schottverschraubungen, Deckelhalterbaugruppe

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-350ada
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Detector Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)23.75
  • Breite (Inches)11.75
  • Tiefe (Inches)35.13
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)192
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit