Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 350AST Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350AST Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Die Double Check-Rückflussverhinderungsbaugruppe muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und ASSE® Listed 1015 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus Edelstahl 304L bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die Rückschläge müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Double Check-Rückflussverhinderungsbaugruppe muss ein ZURN WILKINS Modell 350AST sein.

Einhaltung:

  • Zugelassen in Massachusetts
  • NSF 61
  • NSF 372
  • ASSE 1015
  • CSA B64.5
  • cUPC
  • UL 1469
  • IPC
  • NPCC

Merkmale:

  • Gehäuse und Zugangsdeckel aus Edelstahl bieten Korrosionsbeständigkeit
  • Leichtes Design und kurze Schlaglänge gewährleisten eine einfache, kompakte Installation
  • Ideal für jeden Rückflussverhinderer-Austausch
  • Modell 350ASTR für individuelle Längen und Drop-In-Ersatzteile erhältlich
  • Zahlreiche Optionen für Absperrventile und Endanschlüsse bieten Vielseitigkeit bei der Installation

Schlüsselwörter: zurn 350ast, Edelstahl-Doppelrückschlagdetektor-Baugruppe, Rückflussverhinderer, Doppelrückschlagdetektor, Doppelrückschlagdetektor-Baugruppen

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-350ast
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)23.75
  • Breite (Inches)11.75
  • Tiefe (Inches)35.12
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)192
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit