Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 350ASTDA Double Check Detector Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 350ASTDA Double Check Detector Backflow Preventer

Google-Übersetzung,

Die Rückflussverhinderungsbaugruppe des Double Check Detector muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und ASSE® Listed 1048 zertifiziert sein und mit Volldurchgangs-Schieberventilen geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus Edelstahl 304L bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus Noryl™ sein, der Schaft muss aus Edelstahl (ASTM A 276) sein und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM sein. Das erste und zweite Rückschlagventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Rückflussverhinderungsbaugruppe des Double Check Detector muss ein ZURN WILKINS Modell 350ASTDA sein.

Einhaltung:

ASSE 1048, UL-klassifiziert, C-UL-klassifiziert, FM-geprüft, CSA-zertifiziert B64.5, USC-geprüft, NSF/ANSI/CAN 61

Merkmale:

  • Kurze Schlaglänge gewährleistet eine einfache Installation auf engstem Raum
  • Der Bypass erkennt Leckagen und unbefugten Wasserverbrauch und senkt so die Wartungs- und Reparaturkosten.
  • Hochwertiges Gehäuse und Zugangsabdeckungen aus Edelstahl der Güteklasse 304L verringern die Korrosionsanfälligkeit
  • Kompatibel mit horizontaler und vertikaler Installation
  • Bleifrei-Gesetzkonform
  • ASSE®-gelistet 1048
  • AWWA-konform C510 (nur mit Toren) und C550
  • UL®-klassifiziert
  • C-UL® klassifiziert
  • FM®-Zulassung

Schlüsselwörter: Zurn 350astda, Wilkins 350astda, Doppelprüfdetektorbaugruppe, Edelstahlgehäuse, Zugangsabdeckungen, Korrosionsbelastung, Brandschutzsysteme, Querverbindungskontrolle, gerillter Auslassschieberanschluss, Post Indicator Gate Valves

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-350astda
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Detector Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit