Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 350 Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins

Wilkins 350 Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"

Google-Übersetzung,

Der Rückflussverhinderer mit doppeltem Rückschlagventil muss ASSE®-gelistet 1015 sein, bis 180 °F ausgelegt sein und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang geliefert werden. Der Hauptkörper muss bei den Größen 3/4" und 1" aus Bronze und bei den Größen 1-1/4" bis 2" aus Nylon sein. Das Gehäuse muss aus verstärktem Nylon sein und die Sitzscheibenelastomere müssen aus Silikon sein (FDA-zugelassen). Die erste und zweite Rückschlagklappe müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Der Rückflussverhinderer mit doppeltem Rückschlagventil muss ein ZURN WILKINS Modell 350 sein.

Einhaltung:

  • Von Massachusetts zugelassen
  • ASSE®-gelistet 1015
  • AWWA-konform C510
  • CSA®-zertifiziert B64.5
  • cUPC®-gelistet
  • UL®-klassifiziert (nur ohne Absperrventile)
  • C-UL®-klassifiziert (nur ohne Absperrventile)
  • IPC-gelistet
  • NPCC-gelistet

Merkmale:

  • Der abnehmbare EZSwap-Druckbehälter lässt sich schnell entfernen und durch das Spülwerkzeug (FLUSH) ersetzen, um die Leitungen einfach zu spülen und Schmutz zu entfernen
  • Arbeitsersparnis durch einfaches Spülen mit nur einer Person, spart bis zu 15 Minuten pro Installation
  • Schnelles und gründliches Winterfestmachen mit dem Ausblaszubehör verhindert kostspielige Frostschäden und verbessert die Produktivität bei drohendem Frost
  • Der EZSwap-Druckbehälter kann in Sekundenschnelle entfernt und ersetzt werden, was Reparaturkosten und Ausfallzeiten des Wassersystems reduziert.
  • Der EZSwap-Druckbehälter kann offline gewartet und wiederverwendet werden, sodass Wartungs- und Reparaturarbeiten sicher im Arbeitsfahrzeug oder in der Werkstatt durchgeführt werden können. Langlebiges, UV-beständiges, verstärktes Nylon
  • Der EZSwap-Druckbehälter ist korrosionsbeständig und widersteht Mineralablagerungen, um rauen Außenbedingungen besser standzuhalten. Griffe, Beschläge und Streben des Absperrventils aus Edelstahl sind korrosionsbeständig.
  • Reduzierte Arbeits- und Reparaturkosten führen zu Einsparungen von 75 % oder mehr während des Rückflusslebenszyklus

Schlüsselwörter: Wilkins 350, Wilkins Backflow 350, 3/4-Zoll-Rückflussverhinderer, DCVA-Rückflussverhinderer, Doppelrückschlagventil zur Bewässerung, Doppelrückschlagventil-Rückflussverhinderung, DCVA-Rückflussvorrichtung, 3/4-Zoll-Doppelrückschlagventil, Doppelrückschlag-Rückfluss, Zurn 350xl, Doppelrückschlag-Baugruppe, Zurn-Sprinkler-Rückflussverhinderer, Rückflussregler, 2 Doppelrückschlagventile, 3/4-Zoll-Rückflussverhindererventil, Sprinkler-Doppelrückschlagventil, Zurn-Doppelrückschlagventil

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-350sm
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.25
  • Breite (Inches)3.75
  • Tiefe (Inches)11
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit