Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) sein und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die Rückschläge und das Entlastungsventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 375A sein.

    Einhaltung:

    • Von Massachusetts genehmigt,
    • NSF 61
    • NSF 372
    • ASSE®-gelistet 1013
    • AWWA-konform C511 (nur mit Toren) und C550
    • CSA®-zertifiziert B64.4
    • cUPC®-gelistet
    • UL®-klassifiziert
    • C-UL® klassifiziert
    • USC-Zulassung
    • FM®-Zulassung

    Merkmale:

    • Mehrere Absperrventiloptionen für jede Anwendung erleichtern die Installation
    • Vollständige Epoxidbeschichtung innen und außen am Ventilkörper verhindert Korrosion
    • Verwendet Zurn Wilkins-Compound-Prüfung mit geringem Druckverlust für zuverlässige und überlegene Leistung
    • Bleiarmes Produkt entspricht dem Bleigesetz

    Schlüsselwörter: Wilkins 375a, 6-Zoll-Rückflussverhinderer, Absperrventile, Compound Check, Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck, Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck, Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip, Baugruppen mit reduziertem Druckzonen, Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip, Querverbindungskontrolle, gerillter Einlass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-375a
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.38
    • Breite (Inches)11.75
    • Tiefe (Inches)35.13
    Verwandt
    • HauptmaterialDuctile Iron
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)191
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
    • Klassifizierung40 05 67
    • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit