Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375ADA Reduced Pressure Detector Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 375ADA Reduced Pressure Detector Backflow Preventer

Google-Übersetzung,

Die Rückflussverhinderer-Baugruppe mit Unterdruckmelder muss nach NSF/ANSI 61 und ASSE®-Liste 1047 zertifiziert sein und mit OS- und Y-Schieberventilen mit vollem Durchgang geliefert werden. Gehäuse und Zugangsdeckel bestehen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536), Sitzring und Rückschlagventil aus NORYL™, die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere aus EPDM. Die Rückschlagventile und das Überdruckventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung ausgebaut werden muss. Die Rückflussverhinderer-Baugruppe mit Unterdruckmelder muss ein ZURN WILKINS Modell 375ADA sein.

Einhaltung:

  • ASSE®-gelistet 1047 (2 1/2" - 8")
  • CSA®-zertifiziert B64.4 (2-1/2" - 8")
  • AWWA-konform C550
  • UL®-klassifiziert
  • C-UL®-klassifiziert
  • FM®-Zulassung
  • USC-Zulassung
  • NSF/ANSI/CAN 61

Merkmale:

  • Größen: 2 1/2"*, 3"*, 4", 6", 8", 10"
  • Maximaler Arbeitswasserdruck 175 PSI
  • Maximale Betriebswassertemperatur 140°F
  • Hydrostatischer Prüfdruck 350 PSI
  • Endverbindungen (genutet für Stahlrohr) AWWA C606
  • (Mit Flansch) ANSI B16.1 Klasse 125
  • *Die Größen 2 1/2" und 3" verwenden ein 4"-Gehäuse und eine Reduzierkupplung

Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer mit Unterdruckmelder, Zurn-Rückflussverhinderer, Rückflussverhinderer, Rückflussverhinderer mit Unterdruck, Wilkins-Rückflussverhinderer, Zurn-Wilkins-Rückflussverhinderer

Spezifikation
  • Designed for installation on water lines in fire protection systems to protect against both backsiphonage and back­pressure of contaminated water into the potable water supply. The Model 375ADA shall provide protection where a potential health hazard exists. Incorporates metered by-pass to detect leaks and unauthorized water use.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-375ada
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit