Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375AST Reduced Pressure Principle Backflow Preventer with Stainless Steel Body, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 375AST Reduced Pressure Principle Backflow Preventer with Stainless Steel Body, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1013 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus Edelstahl 304L bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ sein, der Schaft muss aus Edelstahl (ASTM A 276) sein und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM sein. Die Rückschläge und das Entlastungsventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 375AST sein.

Einhaltung:

  • Stadt Los Angeles
  • Von Massachusetts zugelassen
  • NSF61
  • NSF 372
  • ASSE 1013
  • AWWA C511
  • CSA B64.4
  • cUPC
  • UL-zertifiziert
  • IPC
  • NPCC

Merkmale:

  • Flansch-, Nut- oder Nut-x-Flansch-Endverbindungen ermöglichen vielseitige Installation
  • Kurze Verlegelängen reduzieren die Installationszeit und -kosten auf engstem Raum
  • Der patentierte Compound Check bietet zuverlässige Leistung, verbesserte Durchflusseigenschaften und die Installation in Systemen mit niedrigerem Druck
  • Edelstahlgehäuse schützt vor Korrosion

Schlüsselwörter: Zurn 375ast, 375ast, Wilkins 375ast

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-375ast
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.5
  • Breite (Inches)11
  • Tiefe (Inches)24.13
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)87
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit