Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375DA Reduced Pressure Detector Assembly
Wilkins

Wilkins 375DA Reduced Pressure Detector Assembly

Google-Übersetzung,

Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit Unterdruckdetektor muss nach NSF/ANSI 61 und ASSE® Listed 1047 zertifiziert sein und mit OS- und Y-Schieberventilen mit vollem Durchgang geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die Rückschläge und das Entlastungsventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit Unterdruckdetektor muss ein ZURN WILKINS Modell 375DA sein.

Einhaltung:

Massachusetts-Zulassung, ASSE-Liste 1047, UL-Klassifizierung, AWWA-konform C550, C-UL-Klassifizierung, FM-Zulassung, USC-Zulassung, NSF/ANSI/CAN 61, CSA B64.4

Merkmale:

  • Überdruckventil und Kontrollventile sind für die Wartung in der Leitung leicht zugänglich
  • Die Erkennung von Lecks und unbefugtem Wasserverbrauch senkt mit der Zeit die Kosten
  • Schutz vor kontaminiertem Wasser bei hochgefährlichen Brandschutzanwendungen
  • Epoxidbeschichtetes Gehäuse aus Sphäroguss und Innenteile aus rostfreiem Stahl widerstehen Korrosion
  • Niedrigste Lebenszykluskosten
  • ASSE®-gelistet
  • UL®-klassifiziert
  • AWWA-konform

Schlüsselwörter: 6 Rückflussverhinderer, RPDA Rückflussverhinderer, Zurn Wilkins 375 Rückflussverhinderer undicht, Zurn Wilkins Rückflussverhinderer

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-375da
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit