Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" to 2"

Google-Übersetzung,
Entwickelt für die Installation an Wasserleitungen zum Schutz vor Rücksaugung und Rückstau von kontaminiertem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Die Montage muss Schutz bieten, wenn eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht.
Spezifikation
  • The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F and supplied with full port ball valves. The main body shall be Nylon and the seat disc elastomers shall be silicone. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 375.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-375sm
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialNylon
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit