Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

Google-Übersetzung,

Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013 zertifiziert sein, für 180 °F ausgelegt sein und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang geliefert werden. Der Hauptkörper muss aus Nylon und die Sitzscheibenelastomere aus Silikon sein. Bei der Installation im Innenbereich muss die Installation mit einem Luftspaltadapter geliefert werden. Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 375XL sein.

Einhaltung:

Zugelassen in Massachusetts, ASSE-Liste 1013, cUPC-Liste, CSA-Zertifizierung B64.4, AWWA-konform C511, USC-Zulassung, NSF/ANSI/CAN 61 und 372

Merkmale:

  • Der EZSwap-Druckbehälter ist abnehmbar und ermöglicht so einen einfachen Zugriff und zusätzlichen Komfort
  • Der langlebige, UV-beständige EZSwap-Druckbehälter widersteht Korrosion und Mineralablagerungen und hält somit rauen Bedingungen besser stand.
  • Minimalistische Bronzekonstruktion dient als Diebstahlschutz
  • Das optionale Leitungsspülwerkzeug ermöglicht ein einfaches Spülen der Leitungen und spart so bis zu 15 Minuten pro Installation sowie eine einfachere Winterfestmachung.
  • ASSE-gelistet 1013 und cUPC-gelistet
  • CSA-zertifiziert B64.4 und erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61
  • Entspricht dem Safe Drinking Water Act
  • Genehmigt von der Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research an der University of Southern California

Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer, Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck, Rückflussverhinderung, Wilkins-Rückflussverhinderer, Wilkins-Rückflussverhinderer, Rückflussverhindererventil

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-375xl
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialNylon
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit