Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 450 Double Check Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450 Double Check Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 450 Double Check Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderer-Baugruppe Double Check muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und ASSE® Listed 1015 zertifiziert sein und mit Volldurchgangs-Schieberventilen geliefert werden. Gehäuse und Zugangsdeckel bestehen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536 Klasse 4), Sitzring und Rückschlagventil bestehen aus NORYL™, die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere aus EPDM. Die Rückschläge müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung ausgebaut werden muss. Die Rückflussverhinderer-Baugruppe Double Check muss ein WILKINS Modell 450 sein.

    Einhaltung:

    • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
    • Massachusetts MA genehmigt
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • ASSE-Standards
    • AWWA-konform C510 und C550
    • CSA®-zertifiziert B64.5
    • cUPC
    • UL
    • IPC
    • NPCC
    • USC bestätigt
    • FM-Zulassung

    Merkmale:

    • Größen 2 1/2" und 3"
    • Maximaler Arbeitswasserdruck: 175 PSI
    • Maximale Betriebswassertemperatur: 140 °F
    • Hydrostatischer Prüfdruck: 350 PSI
    • Endverbindungen (genutet für Stahlrohr): AWWA C606
    • Endanschlüsse (Flansch): ANSI B16.42 Klasse 15

    Schlüsselwörter: Zurn 450 Rückflussverhinderer, Doppelrückschlagventilbaugruppe, Zurn Rückflussverhinderer, Trinkwasserschutzventil, Zurn Wasserregelventil, 10-450,212-450

    Spezifikation
    • Designed for installation on potable water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. The Model 450 shall provide protection where a potential health hazard does not exist. Ideal for use where lead-free* valves are required.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-450
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeDouble Check Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialDuctile Iron
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit