Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 450DA Double Check Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 450DA Double Check Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*

Google-Übersetzung,
Konzipiert für die Installation an Trinkwasserleitungen in Sprinkleranlagen zum Schutz vor Rücksaugung und Rückstau von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Das Modell 450DA bietet Schutz, wenn keine potenzielle Gesundheitsgefahr besteht. Für Anwendungen, die einen vertikalen Durchfluss nach oben und einen vertikalen Durchfluss nach unten erfordern. Enthält einen gemessenen Bypass, um Lecks und unbefugten Wasserverbrauch zu erkennen. NSF® Listed-Standard 61, Anhang G* *Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für benetzte Oberflächen.
Spezifikation
  • The Double Check Detector Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1048 and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access cover shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536 Grade 4), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Detector Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 450DA.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-450da
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Detector Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit