Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 450ST Double Check Valve Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450ST Double Check Valve Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450ST Double Check Valve Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 450ST Double Check Valve Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,
    Entwickelt für den sofortigen Austausch von Ventilen von Mitbewerbern und die Neuinstallation in Trinkwasserleitungen, um sowohl vor Rücksaugung als auch vor Rückstau von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung zu schützen. Das Modell 450ST soll Schutz bieten, wo keine potenzielle Gesundheitsgefahr besteht. Ideal für den Einsatz, wo bleifreie* Ventile erforderlich sind. Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 61*

    *Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für benetzte Oberflächen.
    Spezifikation
    • Designed for drop in replacement of competitor valves and new installation on potable water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. The Model 450ST shall provide protection where a potential health hazard does not exist. Ideal for use where lead-free* valves are required.

      Compliance

      (Vertical Up - Vertical Down Orientation only) Approved by the Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      • ASSE® Listed 1015

      • AWWA Compliant C510 (with gates only), and C550

      • UL® Classified

      • C-UL® Classified

      • FM® Approved

      • CSA® Certified B64.5

      • Meets the requirements of NSF/ANSI/CAN 61*

      *(0.25% MAX. WEIGHTED AVERAGE LEAD CONTENT)

      Features:

      • Small, compact footprint allows for direct drop-in replacement
      • Time-tested check and relief valve components ensure easy maintenance and more water system uptime
      • Patented compound checks provide ultra-low pressure drop as documented by approval authorities, reducing the need for a booster pump
      • Patented AR spool for drop-in replacements, matching lay-lengths of common n-pattern valves
      • AR spool maintains agency approvals when installed by the factory
      • Backflow setter eliminates the need for concrete thrust blocks, allowing for easier installation and lower cost
      • Available in sizes 4 in. through 10 in.

      keywords: backflow preventer, backflow, back flow preventer, back flow valve, backflow preventer valve, backflow preventers, backflow valve, backflow device, backflow prevention device, backflow prevention, n-pattern, double check, 400 n-pattern series, 450st, 450, 450st double check valve assembly

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-450st
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeDouble Check Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit