Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,
    Die Rückflussverhinderungseinrichtung mit Doppelrückschlagdetektor muss nach NSF/ANSI 61 zertifiziert und ASSE®-gelistet (1048) sein und mit Absperrschiebern mit vollem Durchgang ausgestattet sein. Gehäuse, Schieber und Zugangsdeckel bestehen aus Edelstahl 304L, Sitzring und Rückschlagventil aus Noryl™ (NSF-gelistet), die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Sitzscheiben aus EPDM. Die beiden Rückschlagventile müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass die Einrichtung aus der Leitung ausgebaut werden muss. Die Rückflussverhinderungseinrichtung mit Doppelrückschlagdetektor ist ein WILKINS Modell 450STDAR.
    Einhaltung:
    (Nur vertikale Ausrichtung oben - vertikal unten)
    • Genehmigt von der Stiftung zur Vermeidung von Querverbindungen
    und hydraulische Forschung an der University of Southern California
    • ASSE®-gelistet 1048
    • CSA®-zertifiziert nach B64.5
    • AWWA-konform C510 (nur mit Gattern) und C550
    • UL®-klassifiziert
    • C-UL®-klassifiziert
    • FM®-geprüft
    • Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61*
    *(0,25 % MAX. GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)
    Merkmale:
    • Das hochwertige Edelstahlgehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
    • Ideal für Neuinstallationen oder als direkter Ersatz
    • Bewährte Rückschlag- und Überdruckventilkomponenten gewährleisten einfache Wartung und längere Betriebszeiten des Wassersystems.
    • Patentierte Verbundrückschlagventile sorgen für einen extrem niedrigen Druckverlust, wie von den Zulassungsbehörden dokumentiert, wodurch der Bedarf an einer Druckerhöhungspumpe reduziert wird.
    • Patentierter AR-Spulenantrieb für den direkten Austausch, passend zu den Einbaulängen gängiger N-Ventile
    • Die AR-Spule behält ihre behördlichen Zulassungen, wenn sie werkseitig installiert wird.
    • Der dosierte Bypass erkennt Leckagen und sonstigen Wasserverbrauch; er kann zur einfacheren Installation auf beiden Seiten des Produkts angebracht werden.
    • Erhältlich in den Größen 4 Zoll bis 10 Zoll.
    Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer, Rückfluss, Rückflussverhinderer, Rückflussventil, Rückflussverhinderer, Rückflussventil, Rückflussvorrichtung, Rückflussverhinderungsvorrichtung, Rückflussverhinderung, N-Muster, Doppelrückschlagventil, 450, 450stdar, Doppelrückschlag-Detektorbaugruppe
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-450stdar
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeDouble Check Detector Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit