Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 475 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 475 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und ASSE® Listed 1013 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckungen müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536 Klasse 4) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) sein und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die mittig geführte Schaftkonstruktion muss zwei Torsionsfedern enthalten, um das Rückschlagventil in die geschlossene Position zu drücken. Das erste und zweite Rückschlagventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Überdruckventil oder das gesamte Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Bei Inneninstallation muss die Anlage mit einem Luftspaltadapter geliefert werden. Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 475 oder 475V sein.

Merkmale:

  • Das 475 „N“-Muster bietet einen sehr geringen Platzbedarf
  • Zurn Wilkins Compound Check für geringen Druckverlust

Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck, Rückflussregler, Gefahrenschutz, Nachrüstungen, Compound Check, Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip, Baugruppe mit reduziertem Druckdetektor, Baugruppen mit reduziertem Druckprinzip, Wasserschlag, thermische Ausdehnung von Wasser, ausreichende Entwässerung, Rückflussverhinderer, Absperrventile, Entlastungsventil, Wasserschlagdämpfer, Wasserdruckreduzierventile, Rückschlagventile, Manometerskala

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-475
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit