Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderungseinrichtung mit Druckminderungsdetektor muss nach NSF/ANSI 61 zertifiziert und ASSE®-gelistet (1047) sein und mit OS- und Y-Absperrschiebern mit vollem Durchgang geliefert werden. Das Gehäuse und der Zugangsdeckel bestehen aus Edelstahl 304L, der Ventilsitzring und das Rückschlagventil aus NORYL™, die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Dichtungsscheiben aus EPDM. Rückschlagventil und Überdruckventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass die Einrichtung aus der Leitung ausgebaut werden muss. Die Rückflussverhinderungseinrichtung mit Druckminderungsdetektor ist ein WILKINS Modell 475STDA.

    Einhaltung:

    • NSF-Standard 61
    • NSFStandard372
    • ASSE 1047
    • C511
    • CSA B64.4
    • UL
    • NPCC
    • FM-geprüft

    Merkmale:

    • Das hochwertige Edelstahlgehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
    • Die geringe, kompakte Bauweise ermöglicht einen direkten Austausch.
    • Bewährte Rückschlag- und Überdruckventilkomponenten gewährleisten einfache Wartung und längere Betriebszeiten des Wassersystems.
    • Patentierte Verbundrückschlagventile sorgen für einen extrem niedrigen Druckverlust, wie von den Zulassungsbehörden dokumentiert, wodurch der Bedarf an einer Druckerhöhungspumpe reduziert wird.
    • Patentierter AR-Spulenantrieb für den direkten Austausch, passend zu den Einbaulängen gängiger N-Ventile
    • Die AR-Spule behält ihre behördlichen Zulassungen, wenn sie werkseitig installiert wird.
    • Der Rückflussverhinderer macht Beton-Druckblöcke überflüssig und ermöglicht so eine einfachere Installation und geringere Kosten.
    • Erhältlich in den Größen 4 Zoll bis 10 Zoll.

    Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer, Rückfluss, Rückflussverhinderer, Rückflussventil, Rückflussverhinderer, Rückflussventil, Rückflussvorrichtung, Rückflussverhinderungsvorrichtung, Rückflussverhinderung, N-Muster, Doppelrückschlagventil, 475, 475stda, Unterdruckdetektorbaugruppe, 10-475STDA, 4-475STDA, 6-475STDA, 8-475STDA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-475STDA
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly, Detector
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit