Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*

Google-Übersetzung,
Entwickelt für die Installation an Trinkwasserleitungen in Brandschutzsystemen, um vor Rücksaugen und Gegendruck von kontaminiertem Wasser in die Trinkwasserversorgung zu schützen. Das Modell 475DA soll Schutz bieten, wo eine potenzielle Gesundheitsgefahr besteht. Für Anwendungen, die einen vertikalen Aufwärts- und Abwärtsfluss erfordern. Enthält einen Bypass mit Zähler, um Lecks und unbefugten Wasserverbrauch zu erkennen.

Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 61*

*Das Produkt enthält für nasse Oberflächen einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 %.
Spezifikation
  • The Reduced Pressure Detector Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047, and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access covers shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536 Grade 4), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The Reduced Pressure Detector Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 475DA.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-475da
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit