Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer

Google-Übersetzung,

Die Baugruppe mit Unterdruckdetektor muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und ASSE® Listed 1047 zertifiziert sein und mit OS- und Y-Schieberventilen mit vollem Durchgang geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsdeckel müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536 Klasse 4) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) bestehen und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die ersten und zweiten Rückschlagventile müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Überdruckventil oder das gesamte Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Bei der Installation im Innenbereich muss die Installation mit einem Luftspaltadapter geliefert werden. Die Baugruppe mit Unterdruckdetektor muss ein ZURN WILKINS Modell 475DA oder 475DAV sein.

Einhaltung:

ASSE®-gelistet 1047 (4 bis 8 Zoll), AWWA-konform C550, UL®-klassifiziert (4 bis 10 Zoll), C-UL®-klassifiziert (4 bis 10 Zoll), FM®-zugelassen (4 bis 8 Zoll), USC-zugelassen (4 bis 8 Zoll), NSF/ANSI/CAN 61

Merkmale:

  • Größen: 4", 6", 8", 10"
    Maximaler Arbeitswasserdruck 175 PSI
  • Maximale Betriebswassertemperatur 140°F
  • Hydrostatischer Prüfdruck 350 PSI Endanschlüsse
  • (Gerillt für Stahlrohre) AWWA C606
  • (Mit Flansch) ANSI B16.42 Klasse 150
  • Auslassöffnung des Überdruckventils: 2 1/2” - 6” - 2,75 Quadratzoll 8” - 10” - 3,69 Quadratzoll

Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer, Zurn Rückflussverhinderer, Zurn Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck, Wilkins Rückflussverhinderer, Wilkins Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-475dav
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Detector Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit