Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,
    Die Rückflussverhinderungseinrichtung mit Druckminderungsdetektor muss nach NSF/ANSI/CAN 61 zertifiziert und ASSE®-gelistet (1047) sein. Sie wird mit OS- und Y-Absperrschiebern mit vollem Durchgang geliefert. Gehäuse und Zugangsdeckel bestehen aus Edelstahl 304L, Sitzring und Rückschlagventil aus NORYL™, die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Dichtungsscheiben aus EPDM. Rückschlagventil und Überdruckventil sind für Wartungsarbeiten zugänglich, ohne dass die Einrichtung aus der Leitung ausgebaut werden muss. Die Rückflussverhinderungseinrichtung mit Druckminderungsdetektor entspricht dem Modell WILKINS 475STDA.
    Einhaltung:
    • Massachusetts MA genehmigt
    • Genehmigt von der Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research an der University of Southern California (VUVD- und VUVU-Orientierungen)
    • ASSE®-gelistet 1047
    • AWWA-konform C550
    • CSA®-zertifiziert nach B64.4
    • UL®-klassifiziert
    • C-UL®-klassifiziert
    • FM®-Zulassung
    • Entspricht den Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61*
    *(0,25 % MAX. GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)
    Merkmale:
    • Nur zugelassene Installationsmethoden für Rückflussverhinderer mit reduziertem Nenndruck in vertikaler Konfiguration
    • Hochwertiges Edelstahlgehäuse zur Korrosionsbeständigkeit und Verlängerung der Produktlebensdauer
    • Geringerer Platzbedarf für direkten Austausch
    • Bewährte Rückschlag- und Überdruckventilkomponenten gewährleisten einfache Wartung und längere Betriebszeiten des Wassersystems.
    • Patentierte Verbundrückschlagventile sorgen für einen extrem niedrigen Druckverlust, wie von den Zulassungsbehörden dokumentiert, wodurch der Bedarf an einer Druckerhöhungspumpe reduziert wird.
    • Erhältlich in den Größen 4"-10".

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-475stdav
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit