Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
    Wilkins

    Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderventil muss nach NSF/ANSI/CAN 61 & 372 zertifiziert sein und aus einem bleiarmen Bronzegusskörper, einer bronzenen Glocke und einer Schraube zur Einstellung des nachgeschalteten Drucks bestehen. Die bronzene Glocke muss mit dem Körper verschraubt sein. Die Baugruppe muss eine ausgewogene Kolbenkonstruktion aufweisen und den Druck sowohl bei Durchfluss als auch bei Nichtdurchfluss reduzieren und einen Druckabfall von weniger als 10 psi vom eingestellten Druck bis zu einer Durchflussrate von 8 ft/s aufrechterhalten. Die Baugruppe muss für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass der Körper aus der Leitung entfernt werden muss. Die Baugruppe muss eine abnehmbare Patrone und korrosionsbeständige Beschläge und einen Schaft aus rostfreiem Stahl umfassen. Das Druckminderventil muss ein ZURN WILKINS Modell 600XL3 oder 625XL3 sein.

    Einhaltung:

    • Zugelassen in Massachusetts
    • NSF61
    • NSF 372

    Merkmale:

    • Reduziert den Druckverlust über den gesamten Durchflussbereich, vereinfacht die Spezifikation und Dimensionierung und verbessert das Benutzererlebnis
    • Standardmäßige Edelstahl-Innenteile und ein abgedichteter Käfig sorgen für höchste Haltbarkeit
    • Funktioniert effektiv bei Neu- und Nachrüstinstallationen
    • Das Innere der Patrone verbessert die Reparaturfähigkeit
    • Verbesserte Abdichtung des Siebzugangs verringert das Risiko von Leckagen
    • Ideal für den gehobenen Wohnbereich und leichte gewerbliche Nutzung
    • Standardmäßig mit Einzelanschluss FNPT-Einlass x FNPT-Auslass

    Schlüsselwörter: Druckminderventil, Zurn Druckminderventileinstellung, Wilkins Zurn Druckminderventil, Zurn Druckminderventilinstallation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-625xl3
    • ProduktfamiliePressure Reducing Valves
    • ProduktgruppePressure Reducing Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.25
    • Breite (Inches)3.31
    • Tiefe (Inches)6.44
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010122
    • ETIM-NamePressure reducing valve
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • Klassifizierung40 05 67.36
    • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit