Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"
    Wilkins

    Wilkins 500XL3 Pressure Reducing Valve 1" - 4"

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderventil muss nach NSF/ANSI/CAN 61 & 372 zertifiziert sein und aus einem bleiarmen Bronzegusskörper und einer Bronzeglocke sowie einer Schraube zur Einstellung des Drucks nachgeschaltet bestehen. Die Bronzeglocke muss bei den Größen 1"-2" mit dem Körper verschraubt oder bei den Größen 2-1/2", 3" oder 4" mit Edelstahlschrauben am Körper befestigt sein. Die Baugruppe muss eine ausgeglichene Kolbenkonstruktion aufweisen und den Druck sowohl bei Durchfluss als auch bei Nichtdurchfluss mit integriertem Venturi für eine verbesserte Durchflussleistung reduzieren. Die Baugruppe muss für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass der Körper aus der Leitung entfernt werden muss. Sie muss eine abnehmbare Patrone und korrosionsbeständige Materialien enthalten. Das Druckminderventil muss ein ZURN WILKINS Modell 500XL3 sein.

    Anwendung:

    Das Modell 500XL3 von Zurn Wilkins wurde für die Installation an Trinkwasserleitungen entwickelt, um hohen Eingangsdruck auf einen niedrigeren Ausgangsdruck zu reduzieren. Das patentierte integrierte Venturirohr ermöglicht dem Ventil eine erstklassige Durchflussleistung. Aufgrund der hohen Durchflusskapazität eignet sich dieses Gerät am besten für kommerzielle Sanitärsysteme und industrielle Wasserleitungen. Das direkt wirkende integrierte Bypass-Design verhindert den Aufbau von übermäßigem Systemdruck durch Wärmeausdehnung (1" - 2"). Das ausgewogene Kolbendesign ermöglicht es dem Druckminderventil, reibungslos und reaktionsschnell auf Änderungen des Systemdurchflussbedarfs zu reagieren und gleichzeitig Schutz vor Änderungen des Eingangsdrucks zu bieten. Enthält eine abnehmbare Patrone und korrosionsbeständige Materialien.

    Einhaltung:

    ASSE®-gelistet 1003, cUPC®-gelistet, CSA®-zertifiziert B356, erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 und 372

    Merkmale:

    • Branchenführende Durchflussleistung, Haltbarkeit und erstklassige Materialien aller direktwirkenden Druckminderventile auf dem Markt
    • Bietet die beste Durchflussleistung aller direktwirkenden Druckminderventile seiner Klasse und ermöglicht dadurch eine wertorientierte Designoptimierung
    • Kompaktes und kürzestes Druckminderventil auf dem Markt für vielseitige Installationsmöglichkeiten
    • Das äußerst langlebige Gehäuse aus Vollbronze widersteht Korrosion und bietet einfachen Zugriff auf das Innere der Patrone
    • Erhalten Sie intelligente Druckwarnungen mit dem optionalen ZCSM-RP
    • Bleifrei

    Schlüsselwörter: PRV, Druckminderventil, 500XL3

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-500xl3
    • ProduktfamiliePressure Reducing Valves
    • ProduktgruppePressure Reducing Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.37
    • Breite (Inches)4.6
    • Tiefe (Inches)9.25
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • Klassifizierung40 05 67.36
    • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves