Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,

    ZURN WILKINS Kugelhähne Modell 850XL aus Bronze mit vollem Durchgang werden für Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich empfohlen, in denen bleifreie* Ventile erforderlich sind. Sie eignen sich ideal zum Drosseln und Abgleichen von Niederdruckanlagen mit Dampf, Luft, Wasser und nicht korrosiven Gasen oder Ölen.

    Einhaltung:

    • Zertifiziert nach NSF/ANSI 372* durch IAPMO R&T
      *(0,25 % MAX. GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)

    Merkmale:

    • Ideal für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen, in denen bleifreie Ventile erforderlich sind.
    • Vierteldreh-Kugelhähne mit vollem Durchgang sorgen für einfache Bedienung
    • Regelt und reguliert sicher Niederdruckdampf, Luft, Wasser und nicht korrosive Gase/Öle.
    • Die verchromte Kugel aus bleiarmem Messing und das Gehäuse aus Bronze sind korrosionsbeständig.
    • Griff und Mutter aus Edelstahl schützen vor Korrosion
    • Zertifiziert nach NSF/ANSI 372 durch IAPMO R&T
    Spezifikation
    • WILKINS Model 850XL Full Port Bronze Ball Valves are recommended for residential, commercial and industrial applications where Lead Free* valves are required. Ideal for throttling and balancing installations of low pressure steam, air, water and non-corrosive gas or oil.

      keywords: Full‑port bronze ball valve, lead‑free design, quarter‑turn shutoff, corrosion‑resistant brass ball, 400‑PSI rating, potable‑water compliant, ideal for residential and commercial water control

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-850xl
    • ProduktfamilieIsolation Valves for Liquid Services
    • ProduktgruppeBall Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit