Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 700XL Dual Check Valve, 1/2" - 3/4"
Wilkins

Wilkins 700XL Dual Check Valve, 1/2" - 3/4"

Google-Übersetzung,

Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen bleifreie* Ventile erforderlich sind. Entwickelt für die Installation an Trinkwasserleitungen zum Schutz vor Rücksaugung und Rückdruck von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Das Modell 700XL bietet Schutz, wenn keine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht.

Einhaltung
• ASSE®-gelistet 1024
• CSA®-zertifiziert nach B64.6
• Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 61 und 372*
*(0,25 % MAX. GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)

Merkmale:

  • Mehrere Konfigurationsoptionen erleichtern Installation und Reparatur.
  • Die horizontale oder vertikale Installation reduziert die Installationszeit und die damit verbundenen Kosten.
  • Ausgestattet mit einem Verschraubungs-Einlassanschluss und einem integrierten Gehäuse-Auslassanschluss
  • Hochwertige Edelstahlfedern und ein Gehäuse aus bleiarmer Bronze sind korrosionsbeständig.
  • ASSE®-gelistet 1024
  • CSA®-zertifiziert
  • Entspricht den Anforderungen von NSF/ANSI 61
  • Bleifrei


Spezifikation
  • The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, and ASSE® Listed 1024. The main body shall be low lead cast bronze (ASTM B 584), the check assemblies shall be NORYL ® (1/4”-1/2”) or DELRIN® (3/4”-1”). The seal ring and o-rings shall be Buna Nitrile. The Dual Check Valve shall be a ZURN WILKINS Model 700XL.

    keywords: Automotive Center,Retail,Manufacturing Floor,Industrial,Office Space,Drip Irrigation,Residential/Commercial Irrigation,Classrooms,School Systems,Educational Facilities,Universities,Custodial Closets,Military,Janitorial Closets,Sports Complex/Recreational Center,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,On-Site Office,Correctional/Institutional,Janitorial Closets/Custodial Closets,Architectural/Aesthetics,Storage Areas,Development,Civil,Maintenance Facilities/Storage,Transportation,Food Service,Industrial/Processing Plant,Boiler Rooms and Custodial Areas,Healthcare,Hospitality,Government Buildings,High Rise Buildings,Backflow Preventers,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Power Generation,Residential Single-Family,Waterworks,Single and Dual Checks,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Z-Bite™ Solderless Connections,Z-Press™ Solderless Connections,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,00XL,0XL

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-700xl
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeSingle & Dual Check
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit