Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
    Wilkins

    Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"

    Google-Übersetzung,

    Der Druck-Vakuum-Brecher muss ASSE 1020-zugelassen sein und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang geliefert werden. Der Hauptkörper und die Haube müssen aus Bronze (ASTM B584) sein, der Einlass für geladene Luft muss eine Edelstahlfeder und einen Silikon-O-Ring aufweisen. Die gesamte Baugruppe muss für Wartungs- und Prüfzwecke zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Der Druck-Vakuum-Brecher muss ein Zurn Wilkins Modell 710 sein.

    Merkmale:

    • Wirtschaftlich und langlebig mit einem leichten, kompakten Gehäuse
    • Die kompakte Größe ist ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
    • Korrosionsbeständiges Ventil und Absperrgriffe aus Edelstahl für lange Haltbarkeit
    • Schützt vor Rücksaugen, wenn ein hohes Gesundheitsrisiko besteht
    • Universelle, kostengünstige Reparatursätze funktionieren sowohl in 3/4-Zoll- als auch in 1-Zoll-Baugruppen

    Einhaltung:

    • ASSE®-gelistet 1020
    • UPC®
    • Genehmigt von der Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research an der University of Southern California

    Schlüsselwörter: Absperrventil, Vakuumbrecher, Wilkins 720A, PVB-Rückfluss, 720A Wilkins, Wilkins Zurn, Bewässerungssysteme für Wohngebäude, Vakuumdruckbrecher, 710 4, Zurn Vakuumbrecher, Zurn Vakuumbrecher, Vakuumbrecher-Rückflussverhinderer, Vakuumbrecher, Druck-Vakuumbrecher-Baugruppe, 710 3, 3/4 Vakuumbrecher, Vakuumbrecher 3 4, 710/3, Vakuumbrecher-Installation, Vakuumbrechen, Vakuumbrecher vs. Rückflussverhinderer, Vakuumbrechen, 1 Vakuumbrecher, 34-710, 34 710, Wilkins Druck-Vakuumbrecher, Vakuumdruckbrecher Wilkins 720A, Vakuumbrecher/Rückflussverhinderer, 1 Druck-Vakuumbrecher, 1 Zoll Vakuumbrecher, Wilkins 720-A Vakuumbrecher, Vakuumbrecher 3/4

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-710
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppePressure Vacuum Breaker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_84_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVacuum breakers
    • Klassifizierung40 05 67.23
    • Format2014TitelPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit