Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"

Google-Übersetzung,

Konzipiert für die Installation an Bewässerungswasserleitungen zum Schutz vor Rücksaugung von kontaminiertem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Die Montage muss Schutz bieten, wenn eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht.

Spezifikation
  • The Pressure Vacuum Breaker shall be ASSE 1020 approved, and supplied with full port ball valves. The main body and bonnet shall be bronze (ASTM B584), the loaded-air inlet shall use an silicone elastomer spring and seat disc. The entire assembly shall be accessible for maintenance and testing without removing the device from the line. The Pressure Vacuum Breaker shall be a Zurn Wilkins Model 720A.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-720A
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppePressure Vacuum Breaker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_84_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVacuum breakers
  • Klassifizierung40 05 67.23
  • Format2014TitelPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit