Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
    Wilkins

    Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"

    Google-Übersetzung,

    Ideal für den Einsatz dort, wo bleifreie* Ventile erforderlich sind. Konzipiert für die Installation an Trinkwasserleitungen zum Schutz vor Rücksaugung und Rückdruck von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Die Baugruppe bietet Schutz bei potenziellen, nicht gesundheitsgefährdenden Gefahren.

    Compliance (horizontal und vertikal)

    • ASSE®-gelistet 1015, Horizontal und Vertikal Aufwärts
    • cUPC®-gelistet
    • CSA®-zertifiziert nach B64.5, horizontal und vertikal nach oben
    • AWWA-konform C510
    • UL®-zertifiziert (weniger Absperrventile)
    • C-UL®-klassifiziert
    • Genehmigt von der Stiftung für Querverbindungen
    Regelungs- und Hydraulikforschung an der Universität
    Südkalifornien
    • Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 und 372*
    *(Weniger als 0,25 % gewichteter durchschnittlicher Bleigehalt)

    Merkmale:

      • Kompaktes und kürzestes kleines Rückflussventil aus Bronze auf dem Markt für vielseitige Installationsmöglichkeiten
      • Das Gehäuse aus Vollbronze gewährleistet Langlebigkeit gegenüber den Elementen, während das Rückschlagventil aus Noryl®* und die Befestigungselemente aus Edelstahl Korrosion im Laufe der Zeit verhindern.
      • Das modulare EZSWAP®-System mit Zugang von oben beschleunigt Reparaturen und Austauschvorgänge.
      • Die auf der Mittellinie des Ventils angeordneten Testanschlüsse erleichtern die Installation und Prüfung.
      • Durch die ineinandergreifenden Verriegelungsmechanismen ist ein Zugang und eine Demontage mit einer Vierteldrehung möglich.
      • Preisgünstige Reparatursets verlängern die Lebensdauer zu deutlich geringeren Kosten.
      • Bleifrei* (max. 0,25 % gewichteter durchschnittlicher Bleigehalt)
      • ASSE-gelistet, UPC®-gelistet, erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 & 372; zugelassen von der Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research der University of Southern California; konform mit dem Safe Drinking Water Act


        Spezifikation
        • The Double Check Type Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61, shall be ASSE Listed 1015, rated to 180°F, and supplied with full port ball valves. The main body and access cover shall be low lead bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat disc elastomers shall be silicone. The first and second check shall be located at an angle and accessible for maintenance from the top of the device, without removing the device from the line. The checks shall share a single access cover and test cocksshall be accessible from the top of the device. The Double Check Type Backflow Preventer shall be a ZURN
          WILKINS Model 950XL3

          Keywords:Thermal expansion tank,pressure relief valves,Double Check Backflow Preventer,backsiphonage,Cross Connection Control,double check valve backflow preventer,shut-off valves,water thermal expansion,Double Check Backflow Assembly,cartridge assembly,inlet shut-off valve,EZSwap,shock arresters, 112-950XL3,114-950XL3,1-950XL3,2-950XL3,34-950XL3

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerzurn-950xl3
        • ProduktfamilieBackflow Preventers
        • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialBronze
        • Entwickelt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
        • IFCClassificationVentil
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
        • Klassifizierung40 05 67
        • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
        • OmniClassNummer23-27 31 47
        • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit