Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 975XL2 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/4" to 1/2", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 975XL2 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/4" to 1/2", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372 zertifiziert sein, ASSE®-gelistet 1013 sein, für 180 °F ausgelegt sein und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsdeckel müssen aus bleiarmer Bronze (ASTM B 584) bestehen, der Sitzring und alle inneren Polymere müssen aus Noryl™ bestehen und die Sitzscheibenelastomere müssen aus Silikon bestehen. Die Rückschlagventile müssen in einem Winkel von 45 ° nach oben ausgerichtet und für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Überdruckventil oder das gesamte Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Bei der Installation im Innenbereich muss die Anlage mit einem Luftspalt und einem Sieb vom Typ „Y“ geliefert werden. Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 975XL2 sein.

Einhaltung:

  • NSF61
  • NSF 372
  • ASSE 1013
  • AWWA C511
  • CSA B64.4
  • cUPC
  • IPC
  • NPCC

Merkmale:

  • Top-Zugangskontrollen bieten einfachen Zugang für Reparaturen an kompakten Standorten
  • Kurze Schlaglänge senkt die Kosten für Austausch und Installation
  • Rückschlag- und Entlastungsventilsitze sind leicht austauschbar
  • Das Gehäuse besteht vollständig aus Bronzeguss und die Innenteile aus Edelstahl sind korrosionsbeständig
  • Bleiarmes Produkt entspricht dem Bleigesetz

Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer, Gefahrenschutz, Druckminderprinzip, Zurn Wilkins 975XL2, Rückflussverhinderer mit Druckminderprinzip, Rückflussverhinderer mit Druckminderprinzip, Entlastungsventil, Rückschlagventil, Rückflussverhindererbaugruppe mit Druckminderzonen, Rückflussentlastungsventil, Rückflussüberdruckentlastungsventil, zurn 975xl2, wilkins zurn 975xl2

Spezifikation
  • The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61 shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F, and supplied with full port ball valves. The main body and access covers shall be low lead bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat disc elastomers shall be silicone. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter and integral monitor switch. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 975XL2.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-975xl2
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6
  • Breite (Inches)4.25
  • Tiefe (Inches)9.5
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit