Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
    Wilkins

    Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"

    Google-Übersetzung,

    Der Rückflussverhinderer mit Doppelrückschlagventil ist nach ASSE 1015 gelistet, für Temperaturen bis 82 °C (180 °F) ausgelegt und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang ausgestattet. Das Gehäuse und die Zugangsdeckel bestehen aus Bronze (ASTM B 584), der Sitzring und alle internen Polymere aus Noryl™ und die Elastomere der Sitzscheibe aus Silikon. Das erste und zweite Rückschlagventil sind in einem Winkel von 45° angeordnet und für Wartungsarbeiten von oben zugänglich, ohne dass das Gerät aus der Leitung ausgebaut werden muss. Jedes Rückschlagventil verfügt über separate Zugangsdeckel, und die Prüfhähne sind ebenfalls von oben zugänglich. Die Prüfhähne sind durch einen Stopfen vor Verunreinigungen geschützt. Nur für Anwendungen mit nicht trinkbarem Wasser geeignet. Der Rückflussverhinderer mit Doppelrückschlagventil ist ein ZURN WILKINS Modell 950XLT.

    Konformität (Sofern nicht anders angegeben, gilt dies für horizontale Leitungen von 3/4" bis 2")

    • ASSE®-gelistet 1015 (Vertikaler Durchfluss: 1 1/4" bis 2")
    • cUPC®-gelistet • AWWA-konform C510
    • CSA®-zertifiziert nach B64.5 (Vertikaler Durchfluss: 1 1/2" & 2")
    • NYC MEA 426-89-M Band 3
    • Genehmigt von der Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research an der University of Southern California (950XLTU: 3/4" & 1" Horizontal)

    Merkmale:

    • Größen 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
    • Maximaler Betriebswasserdruck: 175 PSI
    • Maximale Betriebswassertemperatur: 180°F
    • Hydrostatischer Prüfdruck: 350 PSI
    • Endverbindungen (Gewinde): ANSI B1.20.1
    Spezifikation
    • Designed for installation on water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. A test cock plug is provided to protect against fouling caused by insects, dirt and debris. Assembly shall provide protection where a potential non-health hazard exists. For non-potable applications only.

      keywords: Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Irrigation,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,50XLT,0XLT,1-950XLT

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-950xlt
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeDouble Check Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Sekundär MaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit