Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer

    Google-Übersetzung,

    Der Rückflussverhinderer vom Typ „Double Check“ muss nach NSF/ANSI 61 zertifiziert sein, ASSE-gelistet 1015, bis 180 °F ausgelegt sein und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang geliefert werden. Das Hauptgehäuse und die Zugangsabdeckungen müssen aus bleiarmer Bronze (ASTM B 584) bestehen, der Sitzring und alle inneren Polymere müssen aus NORYL™ und die Sitzscheibenelastomere aus SILIKON sein. Das erste und zweite Rückschlagventil müssen in einem 45°-Winkel angebracht und für Wartungsarbeiten von der Oberseite des Geräts aus zugänglich sein, ohne das Gerät aus der Leitung zu entfernen. Jedes Rückschlagventil muss über separate Zugangsabdeckungen verfügen, und die Prüfhähne müssen von der Oberseite des Geräts aus zugänglich sein. Die Prüfhähne müssen durch einen Stopfen vor Schmutz geschützt sein. Der Rückflussverhinderer vom Typ „Double Check“ muss ein ZURN WILKINS Modell 950XLT2 sein.

    Einhaltung:

    • ASSE®-gelistet 1015
    • cUPC®-gelistet
    • CSA®-zertifiziert B64.5
    • AWWA-konform C510
    • USC-Zulassung
    • NSF/ANSI/CAN 61 und 372

    Merkmale:

    • Größen: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
    • Maximaler Arbeitswasserdruck 175 PSI
    • Maximale Betriebswassertemperatur 180°F
    • Hydrostatischer Prüfdruck 350 PSI
    • Endanschlüsse Gewinde ANSI B1.20.1

    Schlüsselwörter: Double Check Rückflussverhinderer, Double Check Rückflussverhinderer Zurn Wilkins, Wilkins Rückflussverhinderer, Double Check Rückflussverhinderer Zurn Installation, Zurn Rückflussverhinderer Teile

    Spezifikation
    • Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. A test cock plug is provided to protect against fouling caused by insects, dirt and debris. Assembly shall provide protection where a potential non-health hazard exists.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-950xlt2
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeDouble Check Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Sekundär MaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit