Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins F49 Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49 Fire Butterfly Valve

Google-Übersetzung,

Zurn F49 Feuerschutzklappen bieten eine langsam öffnende Wasserschlagschutzeinstellung zur Steuerung des Wasserflusses. Ein integrierter Überwachungsmanipulationsschalter gibt ein Feueralarm-Steuersignal aus, wenn die Klappe aus der geöffneten Position bewegt wird.

Einhaltung:

  • UL ®-zertifiziert
  • C-UL® klassifiziert
  • FM ®-Zulassung

Merkmale:

  • Erhältlich in den Größen 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
  • Kleinere Schlaglänge
  • Maximaler Druck: 300 PSI

Schlüsselwörter: 4 Absperrklappen, f49, 6 Absperrklappen, Feuerlöschklappen, Druckregler, Wasserschlagdämpfer, Wasserschlag, Wasserschlageinstellung, Wasserdurchfluss, Feueralarmsteuerung, Absperrventile, Betätigung mit geringem Drehmoment, integrierter Überwachungsmanipulationsschutz

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-f49
  • ProduktfamilieIsolation Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeButterfly Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.75
  • Breite (Inches)5.31
  • Tiefe (Inches)3.81
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)11.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit