Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
    Wilkins

    Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer

    Google-Übersetzung,
    Ideal für Anwendungen, bei denen bleifreie* Armaturen erforderlich sind. Entwickelt für die Installation an Trinkwasserleitungen, um nachgeschaltete Geräte vor Fehlfunktionen oder vorzeitigem Ausfall aufgrund von Ablagerungen oder Ablagerungen zu schützen.

    Zertifiziert nach NSF/ANSI 372* von IAPMO R&T

    *Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für benetzte Oberflächen.
    Spezifikation
    • The Ductile Iron “Y” type strainer shall be certified to NSF/ANSI 372, and in compliance with MIL-S-16293F Type 2. The main body and access cover shall be ductile iron ASTM A536 with an FDA approved epoxy coating inside and out. The integral
      strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line. The Ductile Iron “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model FSC.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-fsc
    • ProduktfamilieWater Filters
    • ProduktgruppeStrainers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit