Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins WBR (WBR-6X8.5) In Building Riser, 4" - 10", Lead Free*
Wilkins

Wilkins WBR (WBR-6X8.5) In Building Riser, 4" - 10", Lead Free*

Google-Übersetzung,

ZURN WILKINS Modell WBR Steigleitungen für Gebäude sind für den Anschluss einer Wasserzuleitung von außerhalb des Gebäudes an das Wassersystem innerhalb des Gebäudes konzipiert. Sie können für Trinkwasseranwendungen eingesetzt werden.

Einhaltung:

  • UL®-gelistet
  • ULC®-gelistet
  • FM®-Zulassung
  • Zertifiziert nach NSF/ANSI 372* durch IAPMO R&T
    *(0,25 % MAX. GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)

Merkmale:

  • Größen 4", 6", 8", 10"
  • Maximaler Betriebswasserdruck: 200 PSI
  • Maximale Betriebswassertemperatur: 140 °F
  • Die Konstruktion entspricht den Normen NFPA 13 und 24. Halterungen an der Einlassseite dienen als Befestigungspunkte für Rohrinstallationsgeräte. Ösen zum Anheben und zur Verankerung im Beton-Druckblock sind vorhanden.
Spezifikation

  • keywords: Grounds,Retail,Office,Commercial,Hospitality,Government Buildings,High Rise Buildings,Fire Protection,Sports Complex/Recreational Center,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Fire Protection System,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Multi-Story,Food Service,Building Risers,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Accessories and Test Kits,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Industrial/Processing Plant,Waterworks,Tools and Accessories,Zurn Wilkins Water Control,Lead-Free Law Compliance,Zurn Wilkins,,BR,R,WBR, Wilkins Building Riser, In Building Riser, Extended WBR, Extended In Building Riser

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-wbr
  • ProduktfamiliePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • ProduktgruppeValve Setters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit