Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank
Wilkins

Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank

Google-Übersetzung,
Konzipiert für die Installation an Warmwassersystemen zum Schutz vor Wärmeausdehnung. Alle WTTA-Tanks sind ASME-Tanks mit fester Blase für kommerzielle und industrielle Anwendungen. Wenn der Systemdruck aufgrund der Wärmeausdehnung ansteigt, tritt Wasser in die Blase des Tanks ein, die sich in die Vorladeluftkammer ausdehnt und den Systemdruck unter der Einstellung des Entlastungsventils hält. Erfüllt alle bleifreien Anforderungen und ist für den Einsatz in Trinkwassersystemen geeignet.
Spezifikation
  • The Water Thermal Expansion Tank shall be constructed in accordance with Section VIII of the ASME Boiler and PressureVessel Code. The outer shell shall be carbon steel. The bladder shall be FDA approved butyl rubber and prevent water from contact with shell interior. The assembly shall have a top NPT stainless steel system connection and a 0.301”-32 charging valve connection (standard tire valve) to facilitate the on-site charging of the tank to meet system requirements. The Water Thermal Expansion Tank shall be a ZURN WILKINS Model WTTA.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-wtta
  • ProduktfamilieThermal Expansion Tank
  • ProduktgruppeASME Thermal Expansion Tank
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit