Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW4000 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins ZW4000 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve

Google-Übersetzung,

Das Druckminderventil der Serie Wilkins Pressure-Tru™ ZW4000 ist als Standrohrventil für einzelne Schlauchstationen in Systemen der Klasse I und III aufgeführt. Reguliert den Druck sowohl unter Durchfluss- als auch unter Nichtdurchflussbedingungen. Erhältlich mit Gewinde- oder Nutanschlüssen, Winkel- oder Inline-Gehäuse und integriertem Überwachungsschalter oder Adapterhalterung für Sprinklersysteme.

Einhaltung:

  • UL-zertifiziert

Merkmale:

  • Werkseitig eingestellte Ausgangsdruckeinstellung
  • Spezielle Schlauchgewinde optional erhältlich
  • Erhältlich mit rauer Chromoberfläche
  • Reguliert den Druck sowohl unter FLOW- als auch NO-FLOW-Bedingungen

Schlüsselwörter: Automobilzentrum, Einzelhandel, Brandschutzsystem, Laderampe, Büro, Gewerbe, Brandschutzsysteme, Industrie, Laderampen, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Gastgewerbe, Regierungsgebäude, Hochhäuser, Militär, Parkdeck, Dächer, Sportkomplex/Freizeitzentrum, Mehrfamilienhaus, Wohn-/Kleingewerbe, Justizvollzugsanstalten/Institutionen, Dächer und Hubschrauberlandeplätze, Architektur/Ästhetik, Transport, Zivil, Schlauchsysteme, mehrstöckig, Stromerzeugung, Wasserkraftwerk, Wasserwerk, Lebensmittelservice, Industrie-/Verarbeitungsanlage, Zurn Wilkins Brandschutz-Regelventile, Gesundheitswesen, Entwicklung, MasterSpec, Zurn Wilkins, W4000, 4000, Schlauchventil, druckreduzierendes Feuer, Feuerwehrschlauchventil, Schlauchgewinde, Standrohrventil, Ausgangsdruck, Druckreduzierventil, einzelne Schlauchstationen, Eingangsdruck, Druckmesser, geriffelter Eingangsanschluss, Sprinklersystem

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw4000
  • ProduktfamiliePressure Regulating Valves
  • ProduktgruppeFire Protection Pressure Reducing Hose Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.87
  • Breite (Inches)7
  • Tiefe (Inches)7
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011418
  • ETIM-NameFire fighting valve
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit