Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW4004 Pressure-Tru ™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4004 Pressure-Tru ™ Automatic Fire Control Valve

Google-Übersetzung,

Das Druckminderventil der Serie Pressure-Tru™ ZW4004 wird als Bodenregelventil, Anzeigeventil und Rückschlagventil in automatischen Sprinkleranlagen sowie als Standrohrventil für Systeme der Klassen I und III eingesetzt. Es reguliert den Druck sowohl bei Durchfluss als auch bei Nichtdurchfluss.

Merkmale:

  • Größen: 2 1/2"
  • Maximaler Eingangsdruck 400 psi
  • Endanschlüsse (FNPT) ANSI B1.20.1
  • (Gerillt) AWWA C606
  • Werkseitig eingestellter Einlass und Auslass mit Gewindebohrung und Verschluss für Druckmessgerät

Schlüsselwörter: Pressure-Tru ™ Automatisches Feuerkontrollventil, automatisches Druckkontrollventil, automatisches Druckventil, automatische Feuerkontrolle, automatische Kontrollventilfunktion

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw4004
  • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeWater Pressure Reducing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit