Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW4100 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins ZW4100 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve

Google-Übersetzung,

Das Druckminderventil der Serie Pressure-Tru™ ZW4100 ist als Standrohrventil für einzelne Schlauchstationen in Systemen der Klasse II aufgeführt. Reguliert den Druck sowohl unter Durchfluss- als auch unter Nichtdurchflussbedingungen.

Einhaltung:

  • UL®-zertifiziert

Merkmale:

  • Werkseitig eingestellte Ausgangsdruckeinstellung
  • 1-1/2" NPT-Einlass und 1-1/2" Schlauchgewindeauslass
  • Erhältlich mit geriffeltem Einlass und 1-1/2" Schlauchgewindeauslass
  • Komplett aus Bronze gefertigt
  • Erhältlich mit rauer Chromoberfläche

Schlüsselwörter: Druckminderventil, Standrohrventil, Schlauchstationen, Feuerwehrschlauchventil, Pressure-Tru, Sprinkler-Druckminderventil, Eingangsdruck, gerillter Eingangsanschluss

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw4100
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.75
  • Breite (Inches)2.5
  • Tiefe (Inches)6.75
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit