Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

Google-Übersetzung,

Das Druckminderungsventil der Serie Pressure-Tru™ ZW4104SS ist als Bodenregelventil, Anzeigeventil und Rückschlagventil in automatischen Sprinkleranlagen sowie als Steigleitungsventil für Anlagen der Klasse II zugelassen. Es reguliert den Druck sowohl bei Durchfluss als auch bei Stillstand. Das Ventil verfügt über einen integrierten, zugelassenen Überwachungsschalter. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das manipulationssichere Gehäuse ist drehbar und ermöglicht so eine einfache Verdrahtung. Der Schalter ist für 3 Ampere bei 125 V AC ausgelegt. Öffnerkontakte sind Standard.

Einhaltung:

  • UL®-gelistet
  • C-UL®-gelistet
  • Kalifornischer Staatsbranddirektor

Merkmale:

  • Nicht vor Ort einstellbar, nur werkseitig eingestellt
  • Werkseitig installierter Überwachungsschalter
  • 1-1/2"-NPT-Innengewinde für Einlass und 1-1/2"-NPT-Innengewinde für Auslass
  • Erhältlich mit Nut- und Federanschluss.


Spezifikation
  • keywords: Fire Protection System,Military,Commercial,Zurn Wilkins Fire Protection Control Valves,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Zurn Wilkins,,W4104SS,4104SS

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw4104SS
  • ProduktfamilieFire Protection
  • ProduktgruppePressure Regulating Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit