Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
    Wilkins

    Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderventil der Serie Pressure-Tru® ZW5004 ist als Bodenregelventil, Anzeigeventil und Rückschlagventil in automatischen Sprinkleranlagen einsetzbar. Es ist außerdem als Standrohrventil für Systeme der Klassen I und III zugelassen. Das Ventil regelt den Druck sowohl bei Durchfluss als auch bei Nichtdurchfluss und lässt sich dank seines geringen Drehmoments problemlos vor Ort einstellen. Die Justierung erfolgt mit nur 9 ft-lb Drehmoment. Das kompakte Profil passt in enge Räume, während das größere Handrad problemlos funktioniert. Die Serie ZW5004 bietet optimale Durchflussleistung und ist somit ideal für jede Anwendung, egal ob Nachrüstung oder Neubau.

    Einhaltung:

    UL®-gelistet, C-UL®-gelistet

    Merkmale:

    • Größen: 2 1/2"
    • Maximaler Eingangsdruck 400 psi
    • Endanschluss (FNPT) ANSI B1.20.1
    • (Gerillt) AWWA C606
    • Werkseitig oder vor Ort eingestellt. Ein- und Auslass für Druckmessgerät (beide Seiten) mit Gewindebohrungen und Verschlussstopfen. Integrierter Überwachungsschalter mit einer Kontaktbelastbarkeit von 3 Ampere bei 125 VAC und einer manipulationssicheren Abdeckung.

      Schlüsselwörter: Vor Ort einstellbar, Druckregulierendes Bodensteuerventil, Druckreduzierendes Bodensteuerventil, Feuerventile, Brandschutz, Brandschutzlösungen, Pressure Tru®, Rückschlagventil, Rückschlagventil für Sumpfpumpe, PVC-Rückschlagventil, Kompressor-Rückschlagventil, 2 Rückschlagventile, Doppelrückschlagventil, Inline-Rückschlagventil, hydraulisches Rückschlagventil, 2 PVC-Rückschlagventile, Kanal-Rückschlagventil, Drehmomentschlüssel, automatische Sprinkleranlagen, Motor mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl, Bodensteuerventilbaugruppe

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerzurn-zw5004
      • ProduktfamiliePressure Regulating Valves
      • ProduktgruppeFire Protection Pressure Reducing Floor Control Valve
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialBronze
      • Entwickelt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
      • IFCClassificationVentil
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
      • Klassifizierung40 05 67
      • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
      • OmniClassNummer23-27 31 47
      • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit