Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW5000 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Hose Valve
Wilkins ZW5000 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Hose Valve
Wilkins ZW5000 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Hose Valve
    Wilkins

    Wilkins ZW5000 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Hose Valve

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderventil der Pressure-Tru® ZW5000-Serie ist als Standrohrventil für einzelne Schlauchstationen in Systemen der Klassen I und III zugelassen. Das Ventil regelt den Druck sowohl bei Durchfluss als auch bei Nichtdurchfluss. Dank seines geringen Drehmoments lässt es sich vor Ort problemlos einstellen – ein Drehmoment von nur 9 ft lb ist erforderlich. Das kompakte Profil passt in enge Räume, und das größere Handrad sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Die ZW5000-Serie bietet optimale Durchflussleistung und ist somit ideal für jede Anwendung, egal ob Nachrüstung oder Neubau.

    Einhaltung:

    • UL®-gelistet
    • C-UL®-gelistet

    Merkmale:

    • Größen: 2 1/2"
    • Maximaler Eingangsdruck 400 psi
    • Endanschluss (FNPT) ANSI B1.20.1 entfernt für spontane Anpassungen im Notfall
    • (Gerillt) AWWA C606
    • (Außenschlauch) NFPA1963
    • Werkseitig oder vor Ort eingestellter maximaler Eingangsdruck 400 psi
    • Einlassanschluss (ZW5000) FNPT oder Groove
    • Einlassanschluss (ZW5000F) FNPT
    • Auslassanschluss (ZW5000) Männlicher Schlauch
    • Auslassanschluss (ZW5000F) FNPT
    • Werkseitig oder vor Ort eingestellter Einlass und Auslass mit Gewindebohrung und Verschluss für Druckmesser.

    Schlüsselwörter: Vor Ort einstellbar, Druckregel-Schlauchventil, Druckminder-Schlauchventil, Feuerventile, Brandschutz, Brandschutzlösungen, Pressure Tru®, Schlauchventil, Standrohrventil, Druckminder-Schlauchventil, optimale Durchflussleistung, Druckmesser, Druckminderventil, 5000-1GST-010F

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zw5000
    • ProduktfamiliePressure Regulating Valves
    • ProduktgruppeFire Protection Pressure Reducing Hose Valve
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13.88
    • Breite (Inches)6.25
    • Tiefe (Inches)6.25
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)22.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011418
    • ETIM-NameFire fighting valve
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
    • Klassifizierung40 05 67
    • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit