Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor
Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor
Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor

    Google-Übersetzung,

    Ideal, wenn bleifreie* Ventile erforderlich sind. Konzipiert für die Installation an Trinkwasserleitungen zum Schutz vor Rücksaugung und Rückstau von kontaminiertem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Die Montage muss Schutz bieten, wenn eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Im Falle eines Rückflusses überwacht der Controller den Zonendruck und die Position des Entlastungsventils und sendet diese Daten drahtlos an die Cloud. Diese Daten werden verarbeitet, um festzustellen, wie viel Wasser abgelassen wird, und dann werden Benachrichtigungen wie gewünscht an den Benutzer gesendet. Der 375ASTW1 ist ideal für den Einsatz in Technikräumen, Kellern und Gehäusen, in denen ein unentdeckter Abfluss aus Entlastungsventilen potenziell Wasserschäden verursachen könnte.

    Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 61*

    Modell 375ASTW1

    Spezifikation
    • The Reduced Pressure Principle Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013, and supplied with full port gate valves. The main body and access cover shall be 304L Stainless Steel, the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks and the relief valve shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Reduced Pressure Principle Backflow Prevention Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 375ASTW1.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn_375ASTW1
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit