Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor

    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die Rückschläge und das Entlastungsventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 375AW1 sein

    Einhaltung:

    Zugelassen in Massachusetts, zugelassen in USC, AWWA-konform C511 (nur mit Toren) und C550, ASSE-gelistet 1013, cUPC-gelistet, NSF/ANSI/CAN 61, CSA B64.4

    Merkmale:

    • Erhältlich in den Größen 2-1/2", 3", 4", 6", 8" und 10"
    • Gehäuse aus duktilem Gusseisen, gerilltes Ende Rückflussverhinderer nach dem Prinzip des reduzierten Drucks
    • Hoher Gefahrenschutz für Trinkwasseranwendungen
    • Überträgt Daten zur Entlastungswasserableitung über plumbSMART™, ein sicheres Webportal mit Zugriff rund um die Uhr.
    • Anpassbare Alarmparameter
    • Melden Sie sich für Echtzeitbenachrichtigungen per E-Mail oder SMS an
    • Gerätewarnungen, Leistungsdaten und Trends im Dashboard-Stil

    Schlüsselwörter: vernetzter Rückflussverhinderer, vernetzter drahtloser Rückflussverhinderer, Rückflussverhinderer​, Rückflussverhinderer für Zonen mit reduziertem Druck​

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn_375AW1
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialDuctile Iron
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit