Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding Walls
Winab

Folding Walls

Google-Übersetzung,

FALTWÄNDE – WENN SIE SCHNELL EINEN ZUSÄTZLICHEN RAUM BRAUCHEN

Mit einer smarten und flexiblen Faltwand wird die überdimensionale Montagehalle, der Schulungsraum oder der Konferenzraum in angepasste kleinere Einheiten verwandelt. Machen Sie das Beste aus jedem kostbaren Quadratmeter mit einer Faltwandlösung von Winab.

Faltwände geben Ihnen den Platz, den Sie jetzt brauchen

Die Faltwand ist die optimale Wahl für lokale Anwender mit hohen Ansprüchen an Flexibilität. In Umgebungen mit oft wechselndem Platzbedarf ist die Faltwand eine schnelle und effiziente Lösung. Die Beispiele sind zahlreich.

  • In Büroumgebungen verwandeln sich die offene Landschaft, das Esszimmer oder der Konferenzraum im Handumdrehen in abgegrenzte Gruppenräume oder temporäre Arbeitsräume für einzelne Mitarbeiter.
  • Schulklassen und Hörsäle lassen sich auf die gleiche Weise in ruhige, effiziente Räume für Gruppenarbeit oder Einzelstudium verwandeln. Mit einer Glasfaltwand kann der Lehrer mit parallelen Gruppen arbeiten, behält aber den Überblick über alle Räume.
  • Faltwände sind auch eine ausgezeichnete Wahl in Restaurants und kleineren Konferenzeinrichtungen, wo verfügbare Räume leicht an die für den Tag erwartete Party angepasst werden können. Raumpräsenz, Klangumgebung und Wohlbefinden werden mit der richtigen Raumgröße verbessert.

Mehr als nur eine Wand

Mit kreativen Ideen kann auch die ebene Fläche einer geschlossenen Wand dem Raum Farbe und Charakter verleihen. Die Wandpaneele können auch als Whiteboard, Beamerwand oder als temporäre Pinnwand verwendet werden.

Um die Offenheit des Grundrisses zu erhöhen, können Wandpartien auch mit Türen und Fensteröffnungen versehen werden, die dem Raumgrundriss angepasst sind.

Spezifikation
  • The folding wall is made up of aluminium profiles, surface-covered panels, intermediate insulation and sound-absorbing materials. Sealing strips between each section and against ceilings and floors. Wicket door can be placed in the end section or in the middle of a two-part folding wall. Connection to the existing wall is done with an adjustable frame profile in white lacquered aluminium.

    Specifications

    Thickness80 mm (applies to all folding walls)
    Weight/m²26-42 kg depending on sound reduction requirements (incl. rails and mounting accessories)
    Section widthMinimum 400 mm / Maximum 1000 mm
    HeightMaximum 6000 mm
    Colour/surface treatmentAccording to request
    Sound reductionRw 41-52 dB
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfolding-walls
  • ProduktfamilieFolding walls
  • ProduktgruppeFolding walls
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
  • IFCClassificationVorhangfassade
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit