Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Movable Walls
Winab

Movable Walls

Google-Übersetzung,

BEWEGLICHE WÄNDE - VERSTECKTER PARKPLATZ UND SAUBERE BÖDEN

Erhöhen Sie die Flexibilität an Ihrem Arbeitsplatz mit Trennwandlösungen von Winab. Die beweglichen Wände sind eine ausgezeichnete Option in geräumigen Räumen mit hohen Decken, wo die Anforderungen an die Schallumgebung hoch sind. Die Wandblöcke bewegen sich sanft in verschiedene Richtungen und formen Räume je nach den Anforderungen der Benutzer. Wenn die Wand nicht gebraucht wird, lässt sie sich schnell und einfach an einem geeigneten Platz innerhalb oder außerhalb des Raumes abstellen.

Was ist eigentlich eine Stellwand?

Eine Stellwand besteht aus von der Decke abgehängten, unabhängigen Wandblöcken, die sich entlang von Tragschienen in der Decke bewegen. Die Schienen können im gleichen Raum unterschiedliche Schnittlinien haben, was eine große Flexibilität bei der Raumaufteilung ermöglicht. Im geschlossenen Zustand bilden die Blöcke eine flache, ansprechende Wandfläche.

Die deckenabgehängte Konstruktion macht Bodenschienen überflüssig und bietet - bei geparkten Toren - völlig unbeeinträchtigte Bodenflächen. Sichtbar ist nur das Schienensystem in der Decke.

Seitlich werden die Blöcke mit Alu-Kantenprofilen gegeneinander abgedichtet. Ausziehbare Dichtbalken dichten und fixieren die Wandblöcke an Boden und Decke, sodass die beweglichen Wände im geschlossenen Zustand immer eine feste und ebene Wandfläche bilden. Die Abdichtung zum Endrahmen erfolgt durch einen Endblock mit Teleskopdichtung.

Die Stellwände können mit einer oder mehreren Schlupftüren in beliebiger Anordnung geliefert werden. Die Abmessungen der Türen entsprechen den aktuellen Zugänglichkeitsanforderungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PBL und PBF).

Für weitläufige Räumlichkeiten mit hohen Schallanforderungen

Die Flexibilität und stabile Konstruktion der beweglichen Wände machen sie geeignet für den Einsatz bei der Abtrennung großer Räumlichkeiten, beispielsweise Konferenzeinrichtungen, Schulen, Hotels, Restaurants und anderen öffentlichen Umgebungen, in denen Aktivitäten und Räume häufig wechseln müssen. Mit flexiblen Stellwandlösungen entstehen schnell und reibungslos neue „Räume im Raum“ mit angepassten Größen für größere und kleinere Gruppen.

Der Aufbau der Stellwände macht sie auch in Umgebungen mit hohen Schallanforderungen zu einer hervorragenden Alternative. Die Isolierung der Wände, Oberflächenschichten und Boden- und Deckenabdichtungen verhindern die Ausbreitung von Lärm von Raum zu Raum, was eine wichtige Eigenschaft in der Arbeitsumgebung ist.

Die beweglichen Wände von Winab wurden vom schwedischen Prüf- und Forschungsinstitut getestet und mit einer Schalldämmung entsprechend Rw 41 bis 53 dB bewertet.

Spezifikation
  • Specifications

    Thickness85-110 mm, depending on sound-class requirements (see full sheet here https://www.winab.se/en/calcul...)
    Weight/m²26-53 kg, depending on sound reduction requirements or fire-rating (incl. rails and mounting accessories)
    Section widthMinimum 400 mm / Maximum 1250 mm
    HeightMaximum 6000 mm (higher upon request)
    Colour/surface treatmentAccording to request
    Sound reductionRw 41-53 dB. 52 dB maximum 1200 mm section width


Technische Spezifikation
  • Referenznummermovable-walls
  • ProduktfamilieDivide
  • ProduktgruppeMovable walls
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
  • IFCClassificationVorhangfassade
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit