500 mm - concealed actuator (WMX 823)

500 mm - concealed actuator (WMX 823)

Google-Übersetzung,
Kettenantriebe WMX 823 von WindowMaster sind eine bewährte Lösung für Komfortlüftung (natürliche Lüftung) und Rauchabzug. Sie sind für die meisten Fenstertypen geeignet und bieten vielfältige Funktionen für einen leiseren, präziseren und sichereren Betrieb bei gleichzeitig hoher Qualität.

Merkmale:
  • Für verdeckten Einbau
  • Für die meisten Fenstertypen geeignet
  • Hublänge von bis zu 500 mm
  • Programmierbar 24 V DC
  • Millimetergenaue Kontrolle
  • Synchronisation von bis zu vier Fensteraktoren am gleichen Fenster
  • Echte Positionsrückmeldung und drei Geschwindigkeiten zur Reduzierung von Betriebsgeräuschen und möglicher Zugluft
  • Die Elektronik in diesem Aktuator kann auf bestimmte Anforderungen programmiert werden – dh Druck- und Zugkraft, Hub, Geschwindigkeit / akzeptabler Geräuschpegel
  • Integrierte Rücklauffunktion für eine längere Lebensdauer der Fensterdichtungen
  • Drucksicherheitsfunktion
  • Status-/Fehleranzeige
  • Online-Parametrierung
  • Einfache Montage
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWMX823
  • KollektionsreihenActuators
  • KollektionChain actuators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)517
  • Tiefe (mm)42
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Deutschland
Österreich
Frankreich
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Irland