Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie CDC (ACB) - Kettenantriebe (24 V DC)

Serie CDC (ACB) - Kettenantriebe (24 V DC)

Leistungsmerkmale

- Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro‑RWA gemäß DIN EN 12101‑2 sowie für tägliche Lüftung
- Mit mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro‑Elektronik BSY+
- Perfekt geeignet für profilintegrierte und aufliegende Montage
- Geringe Laufgeräusche durch innovative, akustische Entkopplung der Antriebskomponenten
- Universelle Konsolensätze zur Montage für alle marktüblichen Profilsysteme
- Flexible Baulängen für individuellen Hub
- Lieferbar in allen RAL Farben
- Einsetzbar für nahezu alle Fensteröffnungsarten durch linken und rechten Antrieb
- Integrierte Bus-Schnittstelle ACB (Advanced Communication Bus) mit Modbus Protokoll
- Direkte Integration des Antriebes durch offene Buskommunikation per ACB (Advanced Communication Bus) z.B. in GLT

Spezifikation
  • Technische Daten

    Versorgung: 24 V DC / ±15 % / 0,6 A / 0,8 A / 1 A
    Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
    Druckkraft: 250 N
    Zugkraft: 250 N
    Nennverriegelungskraft **: 1500 N
    Lebensdauer: 20000 Doppelhübe *
    Hub: 350 - 1300 mm
    Laufgeschwindigkeit AUF: 6,7 mm/s
    Laufgeschwindigkeit AUF - RWA: 9,4 mm/s; 13,6 mm/s; 15 mm/s
    Laufgeschwindigkeit ZU: 5 mm/s; 6,7 mm/s
    Schutzart: IP32
    Emissions-Schalldruckpegel: LpA = 35 dB(A)
    Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
    Gehäuse: Aluminium
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
    Anschluss: 2,5 m Silikonkabel

    * Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!
    ** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580

Technische Spezifikation
  • Referenznummercdc-acb-24vdc_series
  • ProduktfamilieDrives
  • ProduktgruppeChain Drives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Tiefe (mm)39
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716